- Описание продукта
-
Описание продуктаКрышка для монтажных оснований UZD350-3 с отверстием для установки лючка номинального размера 4. Монтажное отверстие, заглубленное на 3 мм, для последующего закрытия заглушкой.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Возможность монтажа уплотнения нет Конструкция для тяжелых нагрузок нет Крышка с монтажным отверстием нет Материал Сталь Монтажное отверстие квадратные Монтажное отверстие для напольного бокса нет Номинальный размер лючка 350 mm Номинальный размер монтажных элементов 4 Поверхность оцинкован конвейерным методом Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой нет Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки да Прочность материала 4 mm Размер 383x383x4 Серия продукции Протяжная коробка для подпольного монтажа UZD Соответствует требованиям Директивы ROHS да Уборка пола сухой Ширина короба макс. 350 mm Ширина короба мин. 190 mm Размеры
Высота 4 mm Длина 383 mm Размер a 201 mm Размер A 383 mm Ширина 383 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 11,2081 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 11,2081 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация DUG 350-3 4 / 7400505 , 0.16MB , pdfДекларация соответствия ЕС DUG 350-3 4 / 7400505 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия DUG 350-3 4 / 7400505 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия DUG 350-3 4 / 7400505 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу EÜK screed-covered duct system generation 4 , 10.26MB , pdfИнструкции по монтажу EÜK screed-covered duct system generation 3 , 76.05MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский