- Описание продукта
-
Описание продуктаКрышка для монтажных оснований UZD350-3 для установки круглого лючка номинального размера R4. Монтажное отверстие, заглубленное на 3 мм, для последующего закрытия заглушкой.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Возможность монтажа уплотнения нет Конструкция для тяжелых нагрузок нет Крышка с монтажным отверстием нет Материал Сталь Монтажное отверстие круглой формы Монтажное отверстие для напольного бокса нет Номинальный размер лючка 350 mm Номинальный размер монтажных элементов R4 Поверхность оцинкован конвейерным методом Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой нет Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки да Прочность материала 4 mm Размер 383x383x4 Серия продукции Протяжная коробка для подпольного монтажа UZD Соответствует требованиям Директивы ROHS да Уборка пола сухой Ширина короба макс. 350 mm Ширина короба мин. 190 mm Размеры
Высота 4 mm Диаметр d 215 mm Длина 383 mm Размер A 383 mm Ширина 383 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 11,1863 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 11,1863 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация DUG 350-3 R4 / 7400517 , 0.17MB , pdfДекларация соответствия ЕС DUG 350-3 R4 / 7400517 , 0.11MB , pdfREACH Декларация соответствия DUG 350-3 R4 / 7400517 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия DUG 350-3 R4 / 7400517 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу EÜK screed-covered duct system generation 4 , 10.26MB , pdfИнструкции по монтажу EÜK screed-covered duct system generation 3 , 76.05MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский