Крышка монтажного основания UZD350 с отверстием для установки лючка GESR7

Артикул, номер 7400533 | EAN 4012195431503

7400533 / DUG 350-3 R7
круглой формы
Описание продукта
Описание продукта
Монтажная крышка для подпольных протяжных и ответвительных коробок типа UZD350-3/4 для установки монтажного элемента номинального размера R7. Монтажное отверстие, заглубленное на 3 мм, для последующего закрытия заглушкой.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Возможность монтажа уплотнения нет
Конструкция для тяжелых нагрузок нет
Крышка с монтажным отверстием нет
Материал Сталь
Монтажное отверстие круглой формы
Монтажное отверстие для напольного бокса нет
Номинальный размер лючка 350 mm
Номинальный размер монтажных элементов R7
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Подходит для закрытого подпольного канала, прокладываемого вровень со стяжкой нет
Подходит для подпольного канала, перекрытого слоем стяжки да
Прочность материала 4 mm
Размер 383x383x4
Серия продукции Протяжная коробка для подпольного монтажа UZD
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Уборка пола сухой
Ширина короба макс. 350 mm
Ширина короба мин. 190 mm

Размеры

Высота 4 mm
Диаметр d 275 mm
Длина 383 mm
Размер A 383 mm
Ширина 383 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 11,2021 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 11,2021 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Монтажное отверстие Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
DUG 350-3 R7 круглой формы 7400533
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация DUG 350-3 R7 / 7400533 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС DUG 350-3 R7 / 7400533 , 0.11MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия DUG 350-3 R7 / 7400533 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия DUG 350-3 R7 / 7400533 , 0.12MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.