- Описание продукта
-
Описание продуктаНеперфорированная крышка для мини-канала AZ.
Для крепления крышки используется фиксатор типа DKU .
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Антибактериальная обработка нет Вид крепления Фиксатор крышки Количество шпингалетов 3 St. Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Конвейерное цинкование методом двойного погружения Повышение живучести конструкции нет Подходит для кабельного лотка да Подходит для кабельных лестничных лотков нет Подходит для проволочного лотка нет Размер 53x3000 Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина листа 1 mm Цвет цинковый Размеры
Высота 10 mm Длина 3000 mm Размер Н 10 mm Ширина 53 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 1,2349 kg CO₂e Declared Unit Метр Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,2349 кг CO2e / 1 Метр - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация AZDU 50 DD / 6080158 , 0.18MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС AZDU 50 DD / 6080158 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия AZDU 50 DD / 6080158 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия AZDU 50 DD / 6080158 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский