Крышка плоского угла, для канала для монтажа электроустановочных изделий Rapid 80 тип GK-70130

Артикул, номер 6274422 | EAN 4012195846833

138 mm
73 mm
Описание продукта
Описание продукта
Плоский угол из пластика PC/ABS (без содержания галогенов) для изменения направления под углом 90° в кабельных коробах Rapid 80 GK, GKH, GS и GA. Используется в симметричных и асимметричных типах коробов.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Антибактериальная обработка нет
Вид защиты IP30
Диапазон рабочих температур макс. 60 °C
Диапазон рабочих температур мин. -15 °C
Для высоты короба 130 mm
Для глубины короба 70 mm
Защитная плёнка да
Изменение направления вертикальный восходящий/нисходящий
Исполнение Фасонная деталь кожуха
Кабельный зажим нет
Количество крышек 1
Коэффициент прочности IK08
Материал Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол
Монтаж крышки перекрывающийся
Монтажное отверстие в основании нет
Не содержит галогенов да
Размер 70x130mm
Серия продукции Rapid 80®
Симметрично да
Соединитель канала нет
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Угловой диапазон макс. 90 mm
Угловой диапазон мин. 90 mm
Цвет светло-серый; RAL 7035

Размеры

Высота 73 mm
Длина 172,5 mm
Ширина 138 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 1,2986 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,2986 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Высота Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
GK-FH70130RW 138 mm 73 mm белоснежный; RAL 9010 6274420
1 Штук
GK-FH70130CW 138 mm 73 mm кремовый; RAL 9001 6274421
1 Штук
GK-FH70130LGR 138 mm 73 mm светло-серый; RAL 7035 6274422
1 Штук
GK-FH70130SW 138 mm 73 mm черный; RAL 9005 6274423
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация GK-FH70130LGR / 6274422 , 0.18MB , pdf
Загрузить
Паспорт безопасности GK-FH70130LGR / 6274422 , 0.02MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС GK-FH70130LGR / 6274422 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании GK-FH70130LGR / 6274422 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия GK-FH70130LGR / 6274422 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия GK-FH70130LGR / 6274422 , 0.13MB , pdf

Загрузить

Текст для тендера для этого продукта не доступен.