- Описание продукта
-
Описание продуктаПлоский угол из пластика PC/ABS (без содержания галогенов) для изменения направления под углом 90° в кабельных коробах Rapid 80 GK, GS и GA. Используется в симметричных и асимметричных типах коробов.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Антибактериальная обработка нет Вид защиты IP30 Диапазон рабочих температур макс. 60 °C Диапазон рабочих температур мин. -15 °C Для высоты короба 170 mm Для глубины короба 70 mm Защитная плёнка да Изменение направления вертикальный восходящий/нисходящий Исполнение Фасонная деталь кожуха Кабельный зажим нет Количество крышек 1 Коэффициент прочности IK08 Материал Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол Монтаж крышки перекрывающийся Монтажное отверстие в основании нет Не содержит галогенов да Размер 70x170mm Серия продукции Rapid 80® Симметрично да Соединитель канала нет Соответствует требованиям Директивы ROHS да Угловой диапазон макс. 90 mm Угловой диапазон мин. 90 mm Цвет кремовый; RAL 9001 Размеры
Высота 73 mm Длина 212,5 mm Ширина 178 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 1,5299 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,5299 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация GK-FH70170CW / 6274621 , 0.18MB , pdfПаспорт безопасности GK-FH70170CW / 6274621 , 0.02MB , pdfДекларация соответствия ЕС GK-FH70170CW / 6274621 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании GK-FH70170CW / 6274621 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия GK-FH70170CW / 6274621 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия GK-FH70170CW / 6274621 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, Rapid 80 plastic device installation duct systems , 0.11MB , pdfПомощь по выбору Overview, Rapid 80 device installation duct, plastic , 2.00MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions, GK-FH70.. , 2.00MB , pdfИнструкции по монтажу Geräteeinbaukanal Rapid 80® , 4.87MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский