Крышка с поворотным фиксатором

Артикул, номер 6080979 | EAN 4012196407415

6080979 / AZDG 100 FS
3000 mm
103 mm
1 mm
Описание продукта
Описание продукта
Крышка перфорированная, для монтажа при помощи резьбового стержня, для мини-каналов AZ.

Для крепления крышки используется фиксатор типа DKU.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Антибактериальная обработка нет
Вид крепления Фиксатор крышки
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Подходит для кабельного лотка да
Подходит для кабельных лестничных лотков нет
Подходит для проволочного лотка нет
Размер 103x3000
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 1 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 10 mm
Длина 3000 mm
Размер Н 10 mm
Размер B 103 mm
Ширина 103 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 2,1431 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 2,1431 кг CO2e / 1 Метр
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Толщина листа Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
AZDG 100 FS 3000 mm 103 mm 1 mm 6080979
3 м
Загрузки

Техническая спецификация AZDG 100 FS / 6080979 , 0.15MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС AZDG 100 FS / 6080979 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия AZDG 100 FS / 6080979 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия AZDG 100 FS / 6080979 , 0.13MB , pdf

AZDG 100 FS / 6080979
Загрузить