Крышка с поворотным фиксатором

Артикул, номер 6080865 | EAN 4012195811312

3000 mm
1 mm
Описание продукта
Описание продукта
Крышка с фиксатором для мини-канала AZ.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Антибактериальная обработка нет
Вид крепления Поворотный фиксатор
Количество шпингалетов 6 St.
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Горячее цинкование методом погружения
Повышение живучести конструкции нет
Подходит для кабельного лотка да
Подходит для кабельных лестничных лотков нет
Подходит для проволочного лотка нет
Размер 153x3000
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 1 mm
Цвет цинковый

Размеры

Высота 10 mm
Длина 3000 mm
Размер Н 10 mm
Ширина 153 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 3,3781 kg CO₂e
Declared Unit Метр
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 3,3781 кг CO2e / 1 Метр
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Толщина листа Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
AZDMD 150 FT 3000 mm 153 mm 1 mm 6080865
3 м
AZDMD 200 FT 3000 mm 203 mm 1 mm 6080890
3 м
AZDMD 300 FT 3000 mm 303 mm 1 mm 6080915
3 м
Загрузки

Техническая спецификация AZDMD 150 FT / 6080865 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС AZDMD 150 FT / 6080865 , 0.11MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия AZDMD 150 FT / 6080865 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия AZDMD 150 FT / 6080865 , 0.12MB , pdf

AZDMD 150 FT / 6080865
Загрузить