- Описание продукта
-
Описание продуктаКрышка с распорными лапками, позволяющими крышке легко защелкиваться, для коробок диаметром 80 мм, плотно прилегает к коробке, шероховатая поверхность.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления Крышка с распорными лапками Диаметр 80 mm Материал Полистирол Не содержит галогенов да Пломбируемая нет Размер Ø95mm С винтами нет Серия продукции Серия WIN Соответствует требованиям Директивы ROHS да Трудновоспламеняющийся согласно VDE 0471/DIN 695 части 2-1, температура при испытании 750 °C Форма круглой формы Цвет белый Размеры
Высота 1 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,0415 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0415 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация UV 80 FD / 2004634 , 0.18MB , pdfREACH Декларация соответствия UV 80 FD / 2004634 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия UV 80 FD / 2004634 , 0.13MB , pdf
Казахстан - Русский