Крышка Т-образного/крестового соединения A2

Артикул, номер 6042463 | EAN 4012197407070

Описание продукта
Описание продукта
Крышка для фасонной детали Т-образного/крестового соединения для защелкиваемых и привинчиваемых кабельных лотков, используемых внутри помещений и снаружи, для защиты кабелей от повреждений и грязи. Крепление с помощью опорного элемента крышки участка. Подходит для любой высоты боковой стенки.

Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления накладной
Диапазон рабочих температур макс. 120 °C
Диапазон рабочих температур мин. -20 °C
Конструкция для больших расстояний нет
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность без обработки, дообработанный
Подходит для кабельного лотка да
Подходит для кабельных лестничных лотков нет
Прочность материала 1 mm
Размер B600mm
Серия продукции Серия MKS, Серия RKSM, Серия SKSM, Серия SKS
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 1 mm
Цвет цвета нержавеющей стали

Размеры

Размер B 600 mm
Ширина 600 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 2,8716 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 2,8716 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Толщина листа Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RAAD 100 A2 100 mm 0,75 mm 6042451
1 Штук
RAAD 150 A2 150 mm 0,75 mm 6042453
1 Штук
RAAD 200 A2 200 mm 0,75 mm 6042455
1 Штук
RAAD 300 A2 300 mm 0,75 mm 6042457
1 Штук
RAAD 400 A2 400 mm 1 mm 6042459
1 Штук
RAAD 500 A2 500 mm 1 mm 6042461
1 Штук
RAAD 600 A2 600 mm 1 mm 6042463
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RAAD 600 A2 / 6042463 , 0.20MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RAAD 600 A2 / 6042463 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании RAAD 600 A2 / 6042463 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия RAAD 600 A2 / 6042463 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RAAD 600 A2 / 6042463 , 0.13MB , pdf

RAAD 600 A2 / 6042463
Загрузить