- Описание продукта
-
Описание продуктаКрышка для фасонной детали Т-образного/крестового соединения для защелкиваемых и привинчиваемых кабельных лотков, используемых внутри помещений и снаружи, для защиты кабелей от повреждений и грязи. Крепление с помощью опорного элемента крышки участка. Подходит для любой высоты боковой стенки.
Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления накладной Диапазон рабочих температур макс. 120 °C Диапазон рабочих температур мин. -20 °C Конструкция для больших расстояний нет Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Конвейерное цинкование методом двойного погружения Подходит для кабельного лотка да Подходит для кабельных лестничных лотков нет Прочность материала 0,75 mm Размер B150mm Серия продукции Серия EKS, Серия MKSM, Серия MKS, Серия RKSM, Серия SKSM, Серия SKS Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина листа 0,75 mm Цвет цинковый Размеры
Размер B 150 mm Ширина 150 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,5315 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,5315 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RAAD 150 DD / 6042433 , 0.21MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС RAAD 150 DD / 6042433 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании RAAD 150 DD / 6042433 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия RAAD 150 DD / 6042433 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия RAAD 150 DD / 6042433 , 0.13MB , pdfПомощь по выбору Selection aid cable trays, screwable , 2.17MB , pdfПомощь по выбору Selection aid for cable trays, Magic , 0.23MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdfИнструкции по монтажу Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 12.16MB , pdf
Казахстан - Русский