Крышка Т-образной и крестообразной секции, для короба типа WDK 40040

Артикул, номер 6192548 | EAN 4012196796458

83 mm
43 mm
40 mm
Описание продукта
Описание продукта
Крышка Т-образной и крестообразной секции для изменения направления короба WDK. Фасонная деталь для соединения коробов с различными поперечными сечениями, имеет боковую перфорацию.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Антибактериальная обработка нет
Вид защиты IP30
Вид крепления с фиксатором
Глубина канала 40 mm
Диапазон рабочих температур макс. 60 °C
Диапазон рабочих температур мин. -5 °C
для размера короба 40 x 40
Исполнение Фасонная деталь кожуха
Коэффициент прочности IK04
Материал Поливинилхлорид
Повышение живучести конструкции нет
Размер 40x40mm
Серия продукции WDK
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет белоснежный; RAL 9010

Размеры

Высота 40 mm
Длина 83 mm
Размер Н 40 mm
Размер a 83 mm
Размер b 43 mm
Ширина 40 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0961 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0961 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Размер a Размер b Размер Н Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
WDK HT40040GR 83 mm 43 mm 40 mm серый камень; RAL 7030 6158544
4 Штук
WDK HT40040CW 83 mm 43 mm 40 mm кремовый; RAL 9001 6161995
4 Штук
WDK HT40040LGR 83 mm 43 mm 40 mm светло-серый; RAL 7035 6182917
4 Штук
WDK HT40040RW 83 mm 43 mm 40 mm белоснежный; RAL 9010 6192548
4 Штук
Загрузки

Техническая спецификация WDK HT40040RW / 6192548 , 0.15MB , pdf
Загрузить
Паспорт безопасности WDK HT40040RW / 6192548 , 0.02MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС WDK HT40040RW / 6192548 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании WDK HT40040RW / 6192548 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия WDK HT40040RW / 6192548 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия WDK HT40040RW / 6192548 , 0.28MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.