Крышка Т-образной и крестообразной секции, для короба типа WDK 60170

Артикул, номер 6162258 | EAN 4012196109210

291 mm
66 mm
170 mm
Описание продукта
Описание продукта
Крышка Т-образной и крестообразной секций для изменения направления короба WDK. Фасонная деталь предварительно перфорирована сбоку для соединения коробов с различными поперечными сечениями.


Аксессуары для коробов выполнены в виде накладных деталей (крышек).
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Антибактериальная обработка нет
Вид защиты IP30
Вид крепления с фиксатором
Диапазон рабочих температур макс. 60 °C
Диапазон рабочих температур мин. -5 °C
для размера короба 60 x 170
Исполнение Фасонная деталь кожуха
Коэффициент прочности IK04
Материал Поливинилхлорид
Повышение живучести конструкции нет
Размер 60x170mm
Серия продукции WDK
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет кремовый; RAL 9001

Размеры

Высота 60 mm
Длина 291 mm
Размер Н 170 mm
Размер a 291 mm
Размер b 66 mm
Ширина 170 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,678 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,678 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Размер a Размер b Размер Н Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
WDK HK60170GR 291 mm 66 mm 170 mm серый камень; RAL 7030 6023061
2 Штук
WDK HK60170CW 291 mm 66 mm 170 mm кремовый; RAL 9001 6162258
2 Штук
WDK HK60170LGR 291 mm 66 mm 170 mm светло-серый; RAL 7035 6183069
2 Штук
WDK HK60170RW 291 mm 66 mm 170 mm белоснежный; RAL 9010 6192661
2 Штук
Загрузки

Техническая спецификация WDK HK60170CW / 6162258 , 0.16MB , pdf
Загрузить
Паспорт безопасности WDK HK60170CW / 6162258 , 0.02MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС WDK HK60170CW / 6162258 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании WDK HK60170CW / 6162258 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия WDK HK60170CW / 6162258 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия WDK HK60170CW / 6162258 , 0.13MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.