- Описание продукта
-
Описание продуктаКрышка Т-образной и крестообразной секций для изменения направления короба WDK. Фасонная деталь предварительно перфорирована сбоку для соединения коробов с различными поперечными сечениями.
Аксессуары для коробов выполнены в виде накладных деталей (крышек).
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Антибактериальная обработка нет Вид защиты IP30 Вид крепления с фиксатором Диапазон рабочих температур макс. 60 °C Диапазон рабочих температур мин. -5 °C для размера короба 60 x 210 Исполнение Фасонная деталь кожуха Коэффициент прочности IK04 Материал Поливинилхлорид Повышение живучести конструкции нет Размер 60x210mm Серия продукции WDK Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет кремовый; RAL 9001 Размеры
Высота 60 mm Длина 291 mm Размер Н 210 mm Размер a 291 mm Размер b 66 mm Ширина 210 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,8079 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,8079 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
-
Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация WDK HK60210CW / 6162266 , 0.16MB , pdfПаспорт безопасности WDK HK60210CW / 6162266 , 0.02MB , pdfДекларация соответствия ЕС WDK HK60210CW / 6162266 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании WDK HK60210CW / 6162266 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия WDK HK60210CW / 6162266 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия WDK HK60210CW / 6162266 , 0.13MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский