Крышка Т-образной и крестообразной секции, для короба типа WDKH 40060

Артикул, номер 6176080 | EAN 4012195815112

190 mm
66 mm
Описание продукта
Описание продукта
Крышка Т-образной и крестообразной секции для изменения направления короба WDKH, без содержания галогенов. Фасонная деталь предварительно перфорирована сбоку для соединения коробов с различными поперечными сечениями.
Аксессуары для коробов выполнены в виде накладных деталей (крышек).
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Антибактериальная обработка нет
Вид защиты IP30
Вид крепления с фиксатором
Высота канала мин. 60 mm
Глубина канала 40 mm
Диапазон рабочих температур макс. 90 °C
Диапазон рабочих температур мин. -5 °C
для размера короба 40x60
Защитная плёнка нет
Исполнение Фасонная деталь кожуха
Коэффициент прочности IK07
Материал Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол
Не содержит галогенов да
Повышение живучести конструкции нет
Размер 40x60mm
Серия продукции WDKH
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет светло-серый; RAL 7035

Размеры

Высота 40 mm
Длина 190 mm
Размер a 190 mm
Размер b 66 mm
Ширина 65 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,6468 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,6468 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Размер a Размер b Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
WDKH-T40060RW 190 mm 66 mm белоснежный; RAL 9010 6175702
2 Штук
WDKH-T40060LGR 190 mm 66 mm светло-серый; RAL 7035 6176080
2 Штук
Загрузки

Техническая спецификация WDKH-T40060LGR / 6176080 , 0.16MB , pdf
Загрузить
Паспорт безопасности WDKH-T40060LGR / 6176080 , 0.02MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС WDKH-T40060LGR / 6176080 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании WDKH-T40060LGR / 6176080 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия WDKH-T40060LGR / 6176080 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия WDKH-T40060LGR / 6176080 , 0.12MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.