Крышка Т-образной и крестообразной секции, для короба типа WDKH 60090

Артикул, номер 6176084 | EAN 4012195815129

230 mm
94 mm
Описание продукта
Описание продукта
Крышка Т-образной и крестообразной секции для изменения направления короба WDKH, без содержания галогенов. Фасонная деталь предварительно перфорирована сбоку для соединения коробов с различными поперечными сечениями.
Аксессуары для коробов выполнены в виде накладных деталей (крышек).
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
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
Антибактериальная обработка нет
Вид защиты IP30
Вид крепления с фиксатором
Глубина канала 60 mm
Диапазон рабочих температур макс. 90 °C
Диапазон рабочих температур мин. -5 °C
для размера короба 60x
Защитная плёнка нет
Исполнение Фасонная деталь кожуха
Коэффициент прочности IK07
Материал Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол
Не содержит галогенов да
Повышение живучести конструкции нет
Размер 60x90mm
Серия продукции WDKH
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет светло-серый; RAL 7035

Размеры

Высота 60 mm
Длина 230 mm
Размер a 230 mm
Размер b 94 mm
Ширина 94 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 1,0024 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,0024 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Размер a Размер b Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
WDKH-T60090RW 230 mm 94 mm белоснежный; RAL 9010 6175706
2 Штук
WDKH-T60090LGR 230 mm 94 mm светло-серый; RAL 7035 6176084
2 Штук
Загрузки

Техническая спецификация WDKH-T60090LGR / 6176084 , 0.16MB , pdf
Загрузить
Паспорт безопасности WDKH-T60090LGR / 6176084 , 0.02MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС WDKH-T60090LGR / 6176084 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании WDKH-T60090LGR / 6176084 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия WDKH-T60090LGR / 6176084 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия WDKH-T60090LGR / 6176084 , 0.12MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.