- Описание продукта
-
Описание продуктаКрышка Т-образной и крестообразной секции для изменения направления короба WDKH, без содержания галогенов. Фасонная деталь предварительно перфорирована сбоку для соединения коробов с различными поперечными сечениями.
Аксессуары для коробов выполнены в виде накладных деталей (крышек).
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Антибактериальная обработка нет Вид защиты IP30 Вид крепления с фиксатором Глубина канала 60 mm Диапазон рабочих температур макс. 90 °C Диапазон рабочих температур мин. -5 °C для размера короба 60x Защитная плёнка нет Исполнение Фасонная деталь кожуха Коэффициент прочности IK07 Материал Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол Не содержит галогенов да Повышение живучести конструкции нет Размер 60x110mm Серия продукции WDKH Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет светло-серый; RAL 7035 Размеры
Высота 60 mm Длина 272 mm Размер a 272 mm Размер b 114 mm Ширина 110 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 1,2479 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,2479 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация WDKH-T60110LGR / 6176088 , 0.16MB , pdfПаспорт безопасности WDKH-T60110LGR / 6176088 , 0.02MB , pdfДекларация соответствия ЕС WDKH-T60110LGR / 6176088 , 0.11MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании WDKH-T60110LGR / 6176088 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия WDKH-T60110LGR / 6176088 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия WDKH-T60110LGR / 6176088 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions Mounting aid WDK , 0.07MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский