Крышка Т-образной и крестообразной секции, для короба типа WDKH 60150

Артикул, номер 6175714 | EAN 4012195814207

291 mm
155 mm
Описание продукта
Описание продукта
Крышка Т-образной и крестообразной секции для изменения направления короба WDKH, без содержания галогенов. Фасонная деталь предварительно перфорирована сбоку для соединения коробов с различными поперечными сечениями.
Аксессуары для коробов выполнены в виде накладных деталей (крышек).
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
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
Антибактериальная обработка нет
Вид защиты IP30
Вид крепления с фиксатором
Глубина канала 60 mm
Диапазон рабочих температур макс. 90 °C
Диапазон рабочих температур мин. -5 °C
для размера короба 60x
Защитная плёнка нет
Исполнение Фасонная деталь кожуха
Коэффициент прочности IK07
Материал Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол
Не содержит галогенов да
Повышение живучести конструкции нет
Размер 60x150mm
Серия продукции WDKH
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет белоснежный; RAL 9010

Размеры

Высота 60 mm
Длина 291 mm
Размер a 291 mm
Размер b 155 mm
Ширина 150 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 1,3714 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,3714 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Размер a Размер b Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
WDKH-T60150RW 291 mm 155 mm белоснежный; RAL 9010 6175714
2 Штук
WDKH-T60150LGR 291 mm 155 mm светло-серый; RAL 7035 6176092
2 Штук
Загрузки

Техническая спецификация WDKH-T60150RW / 6175714 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС WDKH-T60150RW / 6175714 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании WDKH-T60150RW / 6175714 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия WDKH-T60150RW / 6175714 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия WDKH-T60150RW / 6175714 , 0.28MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.