Крышка Т-образной секции 600 A4

Артикул, номер 6038690 | EAN 4012197408893

Описание продукта
Описание продукта
Крышка для фасонной детали Т-образной секции для защелкиваемых и привинчиваемых кабельных лотков, используемых внутри помещений и снаружи, для защиты кабелей от повреждений и грязи. Крепление с помощью предварительно смонтированной задвижки и крепление посредством опорного элемента крышки участка. Подходит для любой высоты боковой стенки.

Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления Поворотный фиксатор
Диапазон рабочих температур макс. 120 °C
Диапазон рабочих температур мин. -20 °C
Количество шпингалетов 1 St.
Конструкция для больших расстояний нет
Материал Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность без обработки, дообработанный
Подходит для кабельного лотка да
Подходит для кабельных лестничных лотков нет
Прочность материала 1 mm
Размер B600mm
Серия продукции Серия RKSM, Серия SKSM, Серия SKS
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 1 mm
Цвет цвета нержавеющей стали

Размеры

Размер B 600 mm
Ширина 600 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 37,8125 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 37,8125 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Толщина листа Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RTD 100 A4 100 mm 0,75 mm 6038680
1 Штук
RTD 200 A4 200 mm 0,75 mm 6038682
1 Штук
RTD 300 A4 300 mm 0,75 mm 6038684
1 Штук
RTD 400 A4 400 mm 1 mm 6038686
1 Штук
RTD 500 A4 500 mm 1 mm 6038688
1 Штук
RTD 600 A4 600 mm 1 mm 6038690
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RTD 600 A4 / 6038690 , 0.21MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RTD 600 A4 / 6038690 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании RTD 600 A4 / 6038690 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия RTD 600 A4 / 6038690 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RTD 600 A4 / 6038690 , 0.13MB , pdf

RTD 600 A4 / 6038690
Загрузить