Крышка T-образной секции, для короба типа WDK 10020

Артикул, номер 6154115 | EAN 4012196491957

45 mm
34 mm
20 mm
Описание продукта
Описание продукта
Крышка Т-образной секции для изменения направления коробов WDK.
Аксессуары для коробов выполнены в виде накладных деталей (крышек).
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

Антибактериальная обработка нет
Вид защиты IP30
Вид крепления с фиксатором
Глубина канала 10 mm
Диапазон рабочих температур макс. 60 °C
Диапазон рабочих температур мин. -5 °C
для размера короба 10 x 20
Защитная плёнка нет
Исполнение Фасонная деталь кожуха
Коэффициент прочности IK04
Материал Поливинилхлорид
Не содержит галогенов нет
Повышение живучести конструкции нет
Размер 10x20mm
Серия продукции WDK
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет белоснежный; RAL 9010

Размеры

Высота 10 mm
Длина 45 mm
Размер Н 20 mm
Размер a 45 mm
Размер b 34 mm
Ширина 22 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0211 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0211 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Размер a Размер b Размер Н Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
WDK HT10020CW 45 mm 34 mm 20 mm кремовый; RAL 9001 6152309
4 Штук
WDK HT10020RW 45 mm 34 mm 20 mm белоснежный; RAL 9010 6154115
4 Штук
Загрузки

Техническая спецификация WDK HT10020RW / 6154115 , 0.15MB , pdf
Загрузить
Паспорт безопасности WDK HT10020RW / 6154115 , 0.02MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС WDK HT10020RW / 6154115 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании WDK HT10020RW / 6154115 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия WDK HT10020RW / 6154115 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия WDK HT10020RW / 6154115 , 0.28MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.