Крышка T-образной секции, для короба типа WDK 10030

Артикул, номер 6152317 | EAN 4012196098774

55 mm
44 mm
30 mm
Описание продукта
Описание продукта
Крышка Т-образной секции для изменения направления коробов WDK.
Аксессуары для коробов выполнены в виде накладных деталей (крышек).
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
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
Антибактериальная обработка нет
Вид защиты IP30
Вид крепления с фиксатором
Глубина канала 10 mm
Диапазон рабочих температур макс. 60 °C
Диапазон рабочих температур мин. -5 °C
для размера короба 10 x 30
Защитная плёнка нет
Исполнение Фасонная деталь кожуха
Коэффициент прочности IK04
Материал Поливинилхлорид
Не содержит галогенов нет
Повышение живучести конструкции нет
Размер 10x30mm
Серия продукции WDK
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет кремовый; RAL 9001

Размеры

Высота 10 mm
Длина 55 mm
Размер Н 30 mm
Размер a 55 mm
Размер b 44 mm
Ширина 30 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,018 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,018 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Размер a Размер b Размер Н Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
WDK HT10030CW 55 mm 44 mm 30 mm кремовый; RAL 9001 6152317
4 Штук
WDK HT10030RW 55 mm 44 mm 30 mm белоснежный; RAL 9010 6154123
4 Штук
Загрузки

Техническая спецификация WDK HT10030CW / 6152317 , 0.15MB , pdf
Загрузить
Паспорт безопасности WDK HT10030CW / 6152317 , 0.02MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС WDK HT10030CW / 6152317 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании WDK HT10030CW / 6152317 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия WDK HT10030CW / 6152317 , 0.13MB , pdf
Загрузить
RoHS Декларация соответствия WDK HT10030CW / 6152317 , 0.13MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.