- Описание продукта
-
Описание продуктаКрышка Т-образной секции для изменения направления коробов WDK.
Аксессуары для коробов выполнены в виде накладных деталей (крышек).
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Антибактериальная обработка нет Вид защиты IP30 Вид крепления с фиксатором Диапазон рабочих температур макс. 60 °C Диапазон рабочих температур мин. -5 °C Защитная плёнка нет Исполнение Фасонная деталь кожуха Коэффициент прочности IK04 Материал Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол Не содержит галогенов нет Размер 15x73x50mm Серия продукции WDK Соответствует требованиям Директивы ROHS да Цвет белоснежный; RAL 9010 Размеры
Высота 13 mm Длина 72 mm Ширина 25 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,099 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,099 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация WDK HT13025RW / 6192451 , 0.17MB , pdfПаспорт безопасности WDK HT13025RW / 6192451 , 0.02MB , pdfДекларация соответствия ЕС WDK HT13025RW / 6192451 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании WDK HT13025RW / 6192451 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия WDK HT13025RW / 6192451 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия WDK HT13025RW / 6192451 , 0.13MB , pdfРазрешение на использование знаков VDE symbol approval, WDK , 0.64MB , pdfИнструкции по монтажу Mounting instructions Mounting aid WDK , 0.07MB , pdfТекст для тендера для этого продукта не доступен.
Казахстан - Русский