Крышка T-образной секции, для короба типа WDK 20020

Артикул, номер 6182801 | EAN 4012196672851

57 mm
39 mm
20 mm
Описание продукта
Описание продукта
Крышка Т-образной секции для изменения направления коробов WDK.
Аксессуары для коробов выполнены в виде накладных деталей (крышек).
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

Антибактериальная обработка нет
Вид защиты IP30
Вид крепления с фиксатором
Глубина канала 20 mm
Диапазон рабочих температур макс. 60 °C
Диапазон рабочих температур мин. -5 °C
для размера короба 20 x 20
Защитная плёнка нет
Исполнение Фасонная деталь кожуха
Коэффициент прочности IK04
Материал Поливинилхлорид
Не содержит галогенов нет
Повышение живучести конструкции нет
Размер 20x20mm
Серия продукции WDK
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет светло-серый; RAL 7035

Размеры

Высота 20 mm
Длина 57 mm
Размер Н 20 mm
Размер a 57 mm
Размер b 39 mm
Ширина 20 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0253 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0253 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Размер a Размер b Размер Н Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
WDK HT20020GR 57 mm 39 mm 20 mm серый камень; RAL 7030 6158455
4 Штук
WDK HT20020CW 57 mm 39 mm 20 mm кремовый; RAL 9001 6161901
4 Штук
WDK HT20020LGR 57 mm 39 mm 20 mm светло-серый; RAL 7035 6182801
4 Штук
WDK HT20020RW 57 mm 39 mm 20 mm белоснежный; RAL 9010 6192475
4 Штук
Загрузки

Техническая спецификация WDK HT20020LGR / 6182801 , 0.15MB , pdf
Загрузить
Паспорт безопасности WDK HT20020LGR / 6182801 , 0.02MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС WDK HT20020LGR / 6182801 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании WDK HT20020LGR / 6182801 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия WDK HT20020LGR / 6182801 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия WDK HT20020LGR / 6182801 , 0.28MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.