Крышка T-образной секции, для короба типа WDK 20050

Артикул, номер 6154166 | EAN 4012196493272

93 mm
73 mm
50 mm
Описание продукта
Описание продукта
Крышка Т-образной секции для изменения направления коробов WDK.
Аксессуары для коробов выполнены в виде накладных деталей (крышек).
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
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
Антибактериальная обработка нет
Вид защиты IP30
Вид крепления с фиксатором
Глубина канала 20 mm
Диапазон рабочих температур макс. 60 °C
Диапазон рабочих температур мин. -5 °C
для размера короба 20 x 50
Защитная плёнка нет
Исполнение Фасонная деталь кожуха
Коэффициент прочности IK04
Материал Поливинилхлорид
Не содержит галогенов нет
Повышение живучести конструкции нет
Размер 20x50mm
Серия продукции WDK
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет белоснежный; RAL 9010

Размеры

Высота 20 mm
Длина 93 mm
Размер Н 50 mm
Размер a 93 mm
Размер b 73 mm
Ширина 50 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0764 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0764 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Размер a Размер b Размер Н Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
WDK HT20050CW 93 mm 73 mm 50 mm кремовый; RAL 9001 6152384
4 Штук
WDK HT20050RW 93 mm 73 mm 50 mm белоснежный; RAL 9010 6154166
4 Штук
Загрузки

Техническая спецификация WDK HT20050RW / 6154166 , 0.16MB , pdf
Загрузить
Паспорт безопасности WDK HT20050RW / 6154166 , 0.02MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС WDK HT20050RW / 6154166 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании WDK HT20050RW / 6154166 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия WDK HT20050RW / 6154166 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия WDK HT20050RW / 6154166 , 0.28MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.