Крышка T-образной секции, для короба типа WDK 25025

Артикул, номер 6158498 | EAN 4012196580934

68 mm
48 mm
25 mm
Описание продукта
Описание продукта
Крышка Т-образной секции для изменения направления коробов WDK.
Аксессуары для коробов выполнены в виде накладных деталей (крышек).
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

Антибактериальная обработка нет
Вид защиты IP30
Вид крепления с фиксатором
Глубина канала 25 mm
Диапазон рабочих температур макс. 60 °C
Диапазон рабочих температур мин. -5 °C
для размера короба 25 x 25
Защитная плёнка нет
Исполнение Фасонная деталь кожуха
Коэффициент прочности IK04
Материал Поливинилхлорид
Не содержит галогенов нет
Повышение живучести конструкции нет
Размер 25x25mm
Серия продукции WDK
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет серый камень; RAL 7030

Размеры

Высота 25 mm
Длина 68 mm
Размер Н 25 mm
Размер a 68 mm
Размер b 48 mm
Ширина 25 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0427 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0427 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Размер a Размер b Размер Н Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
WDK HT25025GR 68 mm 48 mm 25 mm серый камень; RAL 7030 6158498
4 Штук
WDK HT25025CW 68 mm 48 mm 25 mm кремовый; RAL 9001 6161944
4 Штук
WDK HT25025LGR 68 mm 48 mm 25 mm светло-серый; RAL 7035 6182852
4 Штук
WDK HT25025RW 68 mm 48 mm 25 mm белоснежный; RAL 9010 6192483
4 Штук
Загрузки

Техническая спецификация WDK HT25025GR / 6158498 , 0.16MB , pdf
Загрузить
Паспорт безопасности WDK HT25025GR / 6158498 , 0.02MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС WDK HT25025GR / 6158498 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании WDK HT25025GR / 6158498 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия WDK HT25025GR / 6158498 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия WDK HT25025GR / 6158498 , 0.13MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.