Крышка T-образной секции, для короба типа WDK 25040

Артикул, номер 6161952 | EAN 4012196581177

83 mm
63 mm
40 mm
Описание продукта
Описание продукта
Крышка Т-образной секции для изменения направления коробов WDK.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

Антибактериальная обработка нет
Вид защиты IP30
Вид крепления с фиксатором
Глубина канала 25 mm
Диапазон рабочих температур макс. 60 °C
Диапазон рабочих температур мин. -5 °C
для размера короба 25 x 40
Защитная плёнка нет
Исполнение Фасонная деталь кожуха
Коэффициент прочности IK04
Материал Поливинилхлорид
Не содержит галогенов нет
Повышение живучести конструкции нет
Размер 25x40mm
Серия продукции WDK
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет кремовый; RAL 9001

Размеры

Высота 25 mm
Длина 83 mm
Размер Н 40 mm
Размер a 83 mm
Размер b 63 mm
Ширина 40 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0877 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0877 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Размер a Размер b Размер Н Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
WDK HT25040GR 83 mm 63 mm 40 mm серый камень; RAL 7030 6158501
4 Штук
WDK HT25040CW 83 mm 63 mm 40 mm кремовый; RAL 9001 6161952
4 Штук
WDK HT25040RW 83 mm 63 mm 40 mm белоснежный; RAL 9010 6192491
4 Штук
Загрузки

Техническая спецификация WDK HT25040CW / 6161952 , 0.16MB , pdf
Загрузить
Паспорт безопасности WDK HT25040CW / 6161952 , 0.02MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС WDK HT25040CW / 6161952 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании WDK HT25040CW / 6161952 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия WDK HT25040CW / 6161952 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия WDK HT25040CW / 6161952 , 0.13MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.