Крышка T-образной секции, для короба типа WDKH 10020

Артикул, номер 6175684 | EAN 4012195933915

6175684 / WDKH-T10020RW
45 mm
34 mm
белоснежный; RAL 9010
Описание продукта
Описание продукта
Крышки Т-образных и крестообразных секций для изменения направления короба WDKH, без содержания галогенов.
Аксессуары для коробов выполнены в виде накладных деталей (крышек).
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

Антибактериальная обработка нет
Вид защиты IP30
Вид крепления с фиксатором
Глубина канала 10 mm
Диапазон рабочих температур макс. 90 °C
Диапазон рабочих температур мин. -5 °C
Защитная плёнка нет
Исполнение Фасонная деталь кожуха
Коэффициент прочности IK07
Материал Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол
Не содержит галогенов да
Повышение живучести конструкции нет
Размер 10x20mm
Серия продукции WDKH
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Цвет белоснежный; RAL 9010

Размеры

Высота 10 mm
Длина 45 mm
Размер a 45 mm
Размер b 34 mm
Ширина 22 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0283 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0283 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Размер a Размер b Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
WDKH-T10020RW 45 mm 34 mm белоснежный; RAL 9010 6175684
4 Штук
Загрузки

Техническая спецификация WDKH-T10020RW / 6175684 , 0.16MB , pdf
Загрузить
Паспорт безопасности WDKH-T10020RW / 6175684 , 0.02MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС WDKH-T10020RW / 6175684 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании WDKH-T10020RW / 6175684 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия WDKH-T10020RW / 6175684 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия WDKH-T10020RW / 6175684 , 0.28MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.