Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 6042453 / Крышка Т-образного/крестового соединения A2
- Описание продукта
-
Описание продуктаКрышка Т-образной/крестообразной секции с установленными поворотными фиксаторами.
Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления Поворотный фиксатор Конструкция для больших расстояний нет Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304) Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность без обработки, дообработанный Подходит для кабельного лотка да Подходит для кабельных лестничных лотков да Прочность материала 1,25 mm Размер B=150mm Размер B 150 mm Толщина листа 1,25 mm Ширина 150 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация DFAAM 150 A2 / 7138722 , 0.17MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС DFAAM 150 A2 / 7138722 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия DFAAM 150 A2 / 7138722 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия DFAAM 150 A2 / 7138722 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting , 0.81MB , pdf