Указание: Этот товар снят с производства.
Последующий товар можно найти здесь: 6036458 / Крышка угловой секции 45° DD
- Описание продукта
-
Описание продуктаКрышка угловой секции 45° с предварительно установленными зажимами.
Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления Поворотный фиксатор Изгиб (угол) 45° Изменение направления горизонтальный Количество шпингалетов 5 St. Конец шарнира нет Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Конвейерное цинкование методом двойного погружения Повышение живучести конструкции нет Подходит для кабельного лотка да Подходит для кабельных лестничных лотков да Подходит для проволочного лотка нет Размер B400mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина листа 0,05 in Толщина листа 1,25 mm Размеры
Размер Н 15 mm Размер B 400 mm Размер R 148 mm Ширина 16 in Ширина 400 mm - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация DFB 45 400 DD / 7131879 , 0.18MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС DFB 45 400 DD / 7131879 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия DFB 45 400 DD / 7131879 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия DFB 45 400 DD / 7131879 , 0.12MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf