Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 6036458 / Крышка угловой секции 45° DD

Крышка угловой секции 45° Magic DD

Артикул, номер 7138408 | EAN 4012195928881

1,25 mm
Описание продукта
Описание продукта
Крышка угловой секции 45° с предварительно установленными поворотными фиксаторами.

Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 35 мм
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 60 мм
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 85 мм
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 110 мм
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления Поворотный фиксатор
Изгиб (угол) 45°
Изменение направления горизонтальный
Конец шарнира нет
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Конвейерное цинкование методом двойного погружения
Повышение живучести конструкции нет
Подходит для кабельного лотка да
Подходит для кабельных лестничных лотков нет
Подходит для проволочного лотка нет
Размер B=400mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 0,05 in
Толщина листа 1,25 mm

Размеры

Размер B 400 mm
Ширина 20 in
Ширина 400 mm
Все виды

Все виды

Типы Ширина Толщина листа Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
DFBM 45 150 DD 150 mm 1,25 mm 7138402
1 Штук
DFBM 45 200 DD 200 mm 1,25 mm 7138404
1 Штук
DFBM 45 300 DD 300 mm 1,25 mm 7138406
1 Штук
DFBM 45 400 DD 400 mm 1,25 mm 7138408
1 Штук
DFBM 45 500 DD 500 mm 1,25 mm 7138410
1 Штук
DFBM 45 600 DD 600 mm 1,25 mm 7138412
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация DFBM 45 400 DD / 7138408 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС DFBM 45 400 DD / 7138408 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия DFBM 45 400 DD / 7138408 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия DFBM 45 400 DD / 7138408 , 0.12MB , pdf

DFBM 45 400 DD / 7138408
Загрузить