- Описание продукта
-
Описание продуктаКрышка угловой секции 90°
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления навинчиваемый Изгиб (угол) 90° Конец шарнира нет Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Конвейерное цинкование методом двойного погружения Подходит для кабельного лотка да Подходит для кабельных лестничных лотков нет Подходит для проволочного лотка нет Размер 50x50x1,0 Серия продукции Серия LTS Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина листа 1 mm Цвет цинковый Размеры
Высота 50 mm Ширина 50 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,6035 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-27T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,6035 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация LTS DFB DD / 6074952 , 0.15MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС LTS DFB DD / 6074952 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия LTS DFB DD / 6074952 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия LTS DFB DD / 6074952 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский