Крышка угловой секции 90° A2

Артикул, номер 6036978 | EAN 4012197405984

Описание продукта
Описание продукта
Крышка для фасонной детали угловой секции 90° для защелкиваемых и привинчиваемых кабельных лотков, используемых внутри помещений и снаружи, для защиты кабелей от повреждений и грязи. Крепление с помощью предварительно смонтированной задвижки и опорного элемента крышки участка. Подходит для любой высоты боковой стенки.

Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления Поворотный фиксатор
Диапазон рабочих температур макс. 120 °C
Диапазон рабочих температур мин. -20 °C
Изгиб (угол) 90°
Изменение направления горизонтальный
Количество шпингалетов 1 St.
Конец шарнира нет
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность без обработки, дообработанный
Повышение живучести конструкции нет
Подходит для кабельного лотка да
Подходит для кабельных лестничных лотков нет
Подходит для проволочного лотка нет
Размер B400mm
Серия продукции Серия MKS, Серия RKSM, Серия SKSM, Серия SKS
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 1 mm
Цвет цвета нержавеющей стали

Размеры

Длина 457 mm
Размер B 400 mm
Ширина 400 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 15,2707 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 15,2707 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Толщина листа Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RBD 90 100 A2 100 mm 0,75 mm 6036970
1 Штук
RBD 90 150 A2 150 mm 0,75 mm 6036972
1 Штук
RBD 90 200 A2 200 mm 0,75 mm 6036974
1 Штук
RBD 90 300 A2 300 mm 0,75 mm 6036976
1 Штук
RBD 90 400 A2 400 mm 1 mm 6036978
1 Штук
RBD 90 500 A2 500 mm 1 mm 6036980
1 Штук
RBD 90 600 A2 600 mm 1 mm 6036982
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RBD 90 400 A2 / 6036978 , 0.21MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RBD 90 400 A2 / 6036978 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании RBD 90 400 A2 / 6036978 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия RBD 90 400 A2 / 6036978 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RBD 90 400 A2 / 6036978 , 0.13MB , pdf

RBD 90 400 A2 / 6036978
Загрузить