- Описание продукта
-
Описание продуктаКрышка для фасонной детали угловой секции 90° для защелкиваемых и привинчиваемых кабельных лотков, используемых внутри помещений и снаружи, для защиты кабелей от повреждений и грязи. Крепление с помощью предварительно смонтированной задвижки и опорного элемента крышки участка. Подходит для любой высоты боковой стенки.
Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления Поворотный фиксатор Диапазон рабочих температур макс. 120 °C Диапазон рабочих температур мин. -20 °C Изгиб (угол) 90° Изменение направления горизонтальный Количество шпингалетов 1 St. Конец шарнира нет Материал Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571 Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность без обработки, дообработанный Повышение живучести конструкции нет Подходит для кабельного лотка да Подходит для кабельных лестничных лотков нет Подходит для проволочного лотка нет Размер B100mm Серия продукции Серия RKSM, Серия SKSM, Серия SKS Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина листа 0,75 mm Цвет цвета нержавеющей стали Размеры
Длина 158 mm Размер B 100 mm Ширина 100 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 1,7472 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,7472 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация RBD 90 100 A4 / 6036986 , 0.21MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС RBD 90 100 A4 / 6036986 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании RBD 90 100 A4 / 6036986 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия RBD 90 100 A4 / 6036986 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия RBD 90 100 A4 / 6036986 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdfИнструкции по монтажу Rastbare Kabelrinnensysteme Magic , 12.16MB , pdf
Казахстан - Русский