- Описание продукта
-
Описание продуктаКрышка для угловой секции 90°, тип RB 90 305 и 605.
Фиксация под крышкой кабельного лотка, крепежный материал не требуется.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления накладной Изгиб (угол) 90° Изменение направления горизонтальный Конец шарнира нет Материал Сталь Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность Горячее цинкование методом погружения Повышение живучести конструкции нет Подходит для кабельного лотка да Подходит для кабельных лестничных лотков нет Подходит для проволочного лотка нет Размер B50mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина листа 1 mm Цвет цинковый Размеры
Длина 160 mm Размер B 50 mm Ширина 50 mm Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 0,4995 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,4995 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация DFB 90 050 FT / 7131785 , 0.16MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС DFB 90 050 FT / 7131785 , 0.10MB , pdfЗаявление о соответствии для Великобритании DFB 90 050 FT / 7131785 , 0.09MB , pdfREACH Декларация соответствия DFB 90 050 FT / 7131785 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия DFB 90 050 FT / 7131785 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting of cable support systems , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский