Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 6036982 / Крышка угловой секции 90° A2

Крышка угловой секции 90° Magic A2

Артикул, номер 7138582 | EAN 4012195929321

1,25 mm
Описание продукта
Описание продукта
Крышка угловой секции 90° с предварительно установленными фиксаторами.

Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 35 мм
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 60 мм
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 85 мм
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 110 мм
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления Поворотный фиксатор
Изгиб (угол) 90°
Изменение направления горизонтальный
Конец шарнира нет
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность без обработки, дообработанный
Повышение живучести конструкции нет
Подходит для кабельного лотка да
Подходит для кабельных лестничных лотков да
Подходит для проволочного лотка нет
Размер B=600mm
Размер B 600 mm
Толщина листа 1,25 mm
Ширина 600 mm
Все виды

Все виды

Типы Ширина Толщина листа Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
DFBM 90 100 A2 100 mm 1,25 mm 7138570
1 Штук
DFBM 90 150 A2 150 mm 1,25 mm 7138572
1 Штук
DFBM 90 200 A2 200 mm 1,25 mm 7138574
1 Штук
DFBM 90 300 A2 300 mm 1,25 mm 7138576
1 Штук
DFBM 90 400 A2 400 mm 1,25 mm 7138578
1 Штук
DFBM 90 500 A2 500 mm 1,25 mm 7138580
1 Штук
DFBM 90 600 A2 600 mm 1,25 mm 7138582
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация DFBM 90 600 A2 / 7138582 , 0.18MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС DFBM 90 600 A2 / 7138582 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия DFBM 90 600 A2 / 7138582 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия DFBM 90 600 A2 / 7138582 , 0.13MB , pdf

Инструкции по монтажу General information on the mounting , 0.81MB , pdf
Загрузить

DFBM 90 600 A2 / 7138582
Загрузить