Указание: Этот товар снят с производства. Последующий товар можно найти здесь: 6036992 / Крышка угловой секции 90° A4

Крышка угловой секции 90° Magic A4

Артикул, номер 7138596 | EAN 4012195929369

1,25 mm
Описание продукта
Описание продукта
Крышка угловой секции 90° с предварительно установленными фиксаторами.

Крышку можно устанавливать на фасонные детали с боковыми стенками любой высоты.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 35 мм
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 60 мм
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 85 мм
  • Кабельный лоток, высота боковой стенки 110 мм
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления Поворотный фиксатор
Изгиб (угол) 90°
Изменение направления горизонтальный
Конец шарнира нет
Материал Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность без обработки, дообработанный
Повышение живучести конструкции нет
Подходит для кабельного лотка да
Подходит для кабельных лестничных лотков да
Подходит для проволочного лотка нет
Размер B=300mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 1,25 mm

Размеры

Размер B 300 mm
Ширина 300 mm
Все виды

Все виды

Типы Ширина Толщина листа Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
DFBM 90 100 A4 100 mm 1,25 mm 7138590
1 Штук
DFBM 90 200 A4 200 mm 1,25 mm 7138594
1 Штук
DFBM 90 300 A4 300 mm 1,25 mm 7138596
1 Штук
DFBM 90 400 A4 400 mm 1,25 mm 7138598
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация DFBM 90 300 A4 / 7138596 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС DFBM 90 300 A4 / 7138596 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия DFBM 90 300 A4 / 7138596 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия DFBM 90 300 A4 / 7138596 , 0.13MB , pdf

DFBM 90 300 A4 / 7138596
Загрузить