Крышка угловой секции с возможностью регулировки угла A2

Артикул, номер 6037564 | EAN 4012197407797

Описание продукта
Описание продукта
Крышка для фасонной детали угловой секции с возможностью регулировки угла для защелкиваемых и привинчиваемых кабельных лотков, используемых внутри помещений и снаружи, для защиты кабелей от повреждений и грязи. Крепление с помощью предварительно смонтированных задвижек и опорного элемента крышки участка. Подходит для любой высоты боковой стенки.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления Поворотный фиксатор
Диапазон рабочих температур макс. 120 °C
Диапазон рабочих температур мин. -20 °C
Изгиб (угол) регулируемый
Изменение направления горизонтальный
Количество шпингалетов 2 St.
Конец шарнира нет
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность без обработки, дообработанный
Повышение живучести конструкции нет
Подходит для кабельного лотка да
Подходит для кабельных лестничных лотков нет
Подходит для проволочного лотка нет
Размер B300mm
Серия продукции Серия MKS, Серия RKSM, Серия SKSM, Серия SKS
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 0,75 mm
Цвет цвета нержавеющей стали

Размеры

Размер B 300 mm
Ширина 300 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 6,4978 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 6,4978 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Толщина листа Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RBD W 100 A2 100 mm 0,75 mm 6037560
1 Штук
RBD W 200 A2 200 mm 0,75 mm 6037562
1 Штук
RBD W 300 A2 300 mm 0,75 mm 6037564
1 Штук
RBD W 400 A2 400 mm 1 mm 6037566
1 Штук
RBD W 500 A2 500 mm 1 mm 6037568
1 Штук
RBD W 600 A2 600 mm 1 mm 6037570
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RBD W 300 A2 / 6037564 , 0.21MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RBD W 300 A2 / 6037564 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании RBD W 300 A2 / 6037564 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия RBD W 300 A2 / 6037564 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RBD W 300 A2 / 6037564 , 0.13MB , pdf

RBD W 300 A2 / 6037564
Загрузить