Крышка угловой секции с возможностью регулировки угла DD

Артикул, номер 6037540 | EAN 4012197407612

Описание продукта
Описание продукта
Крышка для фасонной детали угловой секции с возможностью регулировки угла для защелкиваемых и привинчиваемых кабельных лотков, используемых внутри помещений и снаружи, для защиты кабелей от повреждений и грязи. Крепление с помощью предварительно смонтированных задвижек и опорного элемента крышки участка. Подходит для любой высоты боковой стенки.
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления Поворотный фиксатор
Диапазон рабочих температур макс. 120 °C
Диапазон рабочих температур мин. -20 °C
Изгиб (угол) регулируемый
Изменение направления горизонтальный
Количество шпингалетов 2 St.
Конец шарнира нет
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность Конвейерное цинкование методом двойного погружения
Повышение живучести конструкции нет
Подходит для кабельного лотка да
Подходит для кабельных лестничных лотков нет
Подходит для проволочного лотка нет
Размер B100mm
Размер B 100 mm
Толщина листа 0,75 mm
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,0395 кг CO2e / 1 Шт.
Цвет цинковый
Ширина 100 mm
Все виды

Все виды

Типы Ширина Толщина листа Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
RBD W 100 DD 100 mm 0,75 mm 6037540
1 Штук
RBD W 150 DD 150 mm 0,75 mm 6037542
1 Штук
RBD W 200 DD 200 mm 0,75 mm 6037544
1 Штук
RBD W 300 DD 300 mm 0,75 mm 6037546
1 Штук
RBD W 400 DD 400 mm 1 mm 6037548
1 Штук
RBD W 500 DD 500 mm 1 mm 6037550
1 Штук
RBD W 600 DD 600 mm 1 mm 6037552
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация RBD W 100 DD / 6037540 , 0.20MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС RBD W 100 DD / 6037540 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании RBD W 100 DD / 6037540 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия RBD W 100 DD / 6037540 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия RBD W 100 DD / 6037540 , 0.13MB , pdf

Инструкции по монтажу Latchable Magic cable tray systems , 12.24MB , pdf
Загрузить
Инструкции по монтажу General information on the mounting , 0.81MB , pdf
Загрузить

RBD W 100 DD / 6037540
Загрузить