Крышка вертикальной угловой секции 90° 85, нисходящая, FS

Артикул, номер 7130994 | EAN 4012195711995

0,75 mm
Описание продукта
Описание продукта
Крышка для нисходящих вертикальных угловых секций с высотой боковой стенки 85 мм.

Крепление обеспечивается за счет соединения внахлест крышек кабельного лотка. Дополнительно крышку можно закрепить фиксаторами.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления Поворотный фиксатор
Изгиб (угол) 90°
Изменение направления вертикальный нисходящий
Конец шарнира нет
Материал Сталь
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность оцинкован конвейерным методом
Повышение живучести конструкции нет
Подходит для кабельного лотка да
Подходит для кабельных лестничных лотков нет
Подходит для проволочного лотка нет
Размер B200mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 0,75 mm
Толщина листа 0,03 in
Цвет цинковый

Размеры

Высота 85 mm
Размер B 200 mm
Ширина 200 mm
Ширина 8 in

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 1,5151 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 1,5151 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Толщина листа Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
DBV 85 100 F FS 100 mm 0,75 mm 7130990
1 Штук
DBV 85 200 F FS 200 mm 0,75 mm 7130994
1 Штук
DBV 85 300 F FS 300 mm 0,75 mm 7130998
1 Штук
DBV 85 400 F FS 400 mm 0,75 mm 7131002
1 Штук
DBV 85 500 F FS 500 mm 0,75 mm 7131006
1 Штук
DBV 85 600 F FS 600 mm 0,75 mm 7131010
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация DBV 85 200 F FS / 7130994 , 0.17MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС DBV 85 200 F FS / 7130994 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия DBV 85 200 F FS / 7130994 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия DBV 85 200 F FS / 7130994 , 0.12MB , pdf

DBV 85 200 F FS / 7130994
Загрузить