Крышка вертикальной угловой секции 90°, восходящая, A2

Артикул, номер 7130905 | EAN 4012195688600

0,75 mm
Описание продукта
Описание продукта
Крышка для всех восходящих вертикальных угловых секций.

Крепление обеспечивается за счет соединения внахлест крышек кабельного лотка. Дополнительно крышка может быть закреплена фиксаторами.

  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Углеродный след (PCF)
Технические данные

Технические характеристики

Вид крепления Фиксатор крышки
Диапазон рабочих температур макс. 120 °C
Диапазон рабочих температур мин. -20 °C
Изгиб (угол) 90°
Изменение направления вертикальный восходящий
Конец шарнира нет
Материал Нержавеющая сталь 1.4301 (304)
Нержавеющая сталь, протравленная нет
Поверхность без обработки, дообработанный
Повышение живучести конструкции нет
Подходит для кабельного лотка да
Подходит для кабельных лестничных лотков нет
Подходит для проволочного лотка нет
Размер B100mm
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Толщина листа 0,75 mm
Толщина листа 0,03 in
Цвет цвета нержавеющей стали

Размеры

Размер B 100 mm
Ширина 4 in
Ширина 100 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 2,1311 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 2,1311 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Ширина Толщина листа Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
DBV 100 S A2 100 mm 0,75 mm 7130905
1 Штук
DBV 200 S A2 200 mm 0,75 mm 7130907
1 Штук
DBV 300 S A2 300 mm 0,75 mm 7130909
1 Штук
DBV 400 S A2 400 mm 0,75 mm 7130911
1 Штук
DBV 500 S A2 500 mm 0,75 mm 7130913
1 Штук
DBV 600 S A2 600 mm 0,75 mm 7130915
1 Штук
Загрузки

Техническая спецификация DBV 100 S A2 / 7130905 , 0.16MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС DBV 100 S A2 / 7130905 , 0.10MB , pdf
Загрузить
REACH Декларация соответствия DBV 100 S A2 / 7130905 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия DBV 100 S A2 / 7130905 , 0.13MB , pdf

Инструкции по монтажу General information on the mounting , 2.65MB , pdf
Загрузить

DBV 100 S A2 / 7130905
Загрузить