- Описание продукта
-
Описание продуктаКрышка для всех восходящих вертикальных угловых секций.
Крепление обеспечивается за счет соединения внахлест крышек кабельного лотка. Дополнительно крышка может быть закреплена фиксаторами.
-
- Технические данные
-
Технические характеристики
Вид крепления Фиксатор крышки Изгиб (угол) 90° Изменение направления вертикальный восходящий Конец шарнира нет Материал Нержавеющая высококачественная сталь 1.4571 Нержавеющая сталь, протравленная нет Поверхность без обработки, дообработанный Повышение живучести конструкции нет Подходит для кабельного лотка да Подходит для кабельных лестничных лотков нет Подходит для проволочного лотка нет Размер B100mm Соответствует требованиям Директивы ROHS да Толщина листа 0,75 mm Толщина листа 0,03 in Цвет цвета нержавеющей стали Размеры
Размер B 100 mm Ширина 100 mm Ширина 4 in Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)
CO₂ Footprint (GWP) 2,2178 kg CO₂e Declared Unit Шт. Declared Unit Quantity 1 Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200 Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 2,2178 кг CO2e / 1 Шт. - Все виды
- Загрузки
-
Техническая спецификация DBV 100 S A4 / 7130920 , 0.16MB , pdfРуководство KTS cable tray systems , 1.61MB , pdfДекларация соответствия ЕС DBV 100 S A4 / 7130920 , 0.10MB , pdfREACH Декларация соответствия DBV 100 S A4 / 7130920 , 0.12MB , pdfRoHS Декларация соответствия DBV 100 S A4 / 7130920 , 0.13MB , pdfИнструкции по монтажу General information on the mounting , 2.65MB , pdf
Казахстан - Русский