Крышка внешнего угла

Артикул, номер 6175638 | EAN 4012195814092

100 mm
110 mm
60 mm
Описание продукта
Описание продукта
Крышка внешнего угла для изменения направления коробов WDKH, не содержит галогенов.
Аксессуары для коробов выполнены в виде накладных деталей (крышек).
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Антибактериальная обработка нет
Вид защиты IP30
Вид крепления с фиксатором
Глубина канала 60 mm
Диапазон рабочих температур макс. 90 °C
Диапазон рабочих температур мин. -5 °C
Защитная плёнка нет
Исполнение Фасонная деталь кожуха
Коэффициент прочности IK07
Материал Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол
Не содержит галогенов да
Повышение живучести конструкции нет
Размер 60x110mm
самогасящийся да
Серия продукции WDKH
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Угловой диапазон макс. 90 mm
Угловой диапазон мин. 90 mm
Цвет белоснежный; RAL 9010

Размеры

Высота 60 mm
Длина 100 mm
Размер a 100 mm
Ширина 110 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,7028 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,7028 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
WDKH-A60110RW 100 mm 110 mm 60 mm белоснежный; RAL 9010 6175638
2 Штук
WDKH-A60110LGR 100 mm 110 mm 60 mm светло-серый; RAL 7035 6176016
2 Штук
Загрузки

Техническая спецификация WDKH-A60110RW / 6175638 , 0.16MB , pdf
Загрузить
Паспорт безопасности WDKH-A60110RW / 6175638 , 0.02MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС WDKH-A60110RW / 6175638 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании WDKH-A60110RW / 6175638 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия WDKH-A60110RW / 6175638 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия WDKH-A60110RW / 6175638 , 0.28MB , pdf

Инструкции по монтажу Cable trunking WDK , 6.32MB , pdf
Загрузить

Текст для тендера для этого продукта не доступен.