Крышка внешнего угла

Артикул, номер 6182534 | EAN 4012196675494

100 mm
60 mm
40 mm
40 x 60
Описание продукта
Описание продукта
Крышка внешнего угла для изменения направления коробов WDK.
Аксессуары для коробов выполнены в виде накладных деталей (крышек).
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Антибактериальная обработка нет
Вид защиты IP30
Вид крепления с фиксатором
Глубина канала 40 mm
Диапазон рабочих температур макс. 60 °C
Диапазон рабочих температур мин. -5 °C
для размера короба 40 x 60
Защитная плёнка нет
Исполнение Фасонная деталь кожуха
Коэффициент прочности IK04
Материал Поливинилхлорид
Не содержит галогенов нет
Повышение живучести конструкции нет
Размер 40x60mm
самогасящийся да
Серия продукции WDK
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Угловой диапазон макс. 90 mm
Угловой диапазон мин. 90 mm
Цвет светло-серый; RAL 7035

Размеры

Высота 40 mm
Длина 100 mm
Размер Н 60 mm
Размер a 100 mm
Ширина 60 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,2629 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,2629 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота для размера короба Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
WDK HA40060GR 100 mm 60 mm 40 mm 40 x 60 серый камень; RAL 7030 6021697
2 Штук
WDK HA40060CW 100 mm 60 mm 40 mm 40 x 60 кремовый; RAL 9001 6160700
2 Штук
WDK HA40060SW 100 mm 60 mm 40 mm 40 x 60 черный; RAL 9005 6191776
2 Штук
WDK HA40060LGR 100 mm 60 mm 40 mm 40 x 60 светло-серый; RAL 7035 6182534
2 Штук
WDK HA40060RW 100 mm 60 mm 40 mm 40 x 60 белоснежный; RAL 9010 6192254
2 Штук
Загрузки

Техническая спецификация WDK HA40060LGR / 6182534 , 0.15MB , pdf
Загрузить
Паспорт безопасности WDK HA40060LGR / 6182534 , 0.02MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС WDK HA40060LGR / 6182534 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании WDK HA40060LGR / 6182534 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия WDK HA40060LGR / 6182534 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия WDK HA40060LGR / 6182534 , 0.28MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.