Крышка внешнего угла

Артикул, номер 6175630 | EAN 4012195814078

100 mm
60 mm
40 mm
Описание продукта
Описание продукта
Крышка внешнего угла для изменения направления коробов WDKH, не содержит галогенов.
Аксессуары для коробов выполнены в виде накладных деталей (крышек).
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Антибактериальная обработка нет
Вид защиты IP30
Вид крепления с фиксатором
Высота канала мин. 60 mm
Глубина канала 40 mm
Диапазон рабочих температур макс. 90 °C
Диапазон рабочих температур мин. -5 °C
Защитная плёнка нет
Исполнение Фасонная деталь кожуха
Коэффициент прочности IK07
Материал Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол
Не содержит галогенов да
Повышение живучести конструкции нет
Размер 40x60mm
самогасящийся да
Серия продукции WDKH
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Угловой диапазон макс. 90 mm
Угловой диапазон мин. 90 mm
Цвет белоснежный; RAL 9010

Размеры

Высота 40 mm
Длина 100 mm
Размер a 45 mm
Ширина 60 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,5141 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,5141 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
WDKH-A40060RW 100 mm 60 mm 40 mm белоснежный; RAL 9010 6175630
2 Штук
WDKH-A40060LGR 100 mm 60 mm 40 mm светло-серый; RAL 7035 6176008
2 Штук
Загрузки

Техническая спецификация WDKH-A40060RW / 6175630 , 0.16MB , pdf
Загрузить
Паспорт безопасности WDKH-A40060RW / 6175630 , 0.02MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС WDKH-A40060RW / 6175630 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании WDKH-A40060RW / 6175630 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия WDKH-A40060RW / 6175630 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия WDKH-A40060RW / 6175630 , 0.28MB , pdf

Инструкции по монтажу Cable trunking WDK , 6.32MB , pdf
Загрузить

Текст для тендера для этого продукта не доступен.