Крышка внешнего угла

Артикул, номер 6153305 | EAN 4012196804498

30 mm
30 mm
10 mm
10 x 30
Описание продукта
Описание продукта
Крышка внешнего угла для изменения направления коробов WDK.
Аксессуары для коробов выполнены в виде накладных деталей (крышек).
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

Антибактериальная обработка нет
Вид защиты IP30
Вид крепления с фиксатором
Глубина канала 10 mm
Диапазон рабочих температур макс. 60 °C
Диапазон рабочих температур мин. -5 °C
для размера короба 10 x 30
Защитная плёнка нет
Исполнение Фасонная деталь кожуха
Коэффициент прочности IK04
Материал Поливинилхлорид
Не содержит галогенов нет
Повышение живучести конструкции нет
Размер 10x30mm
самогасящийся да
Серия продукции WDK
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Угловой диапазон макс. 90 mm
Угловой диапазон мин. 90 mm
Цвет кремовый; RAL 9001

Размеры

Высота 10 mm
Длина 30 mm
Размер Н 30 mm
Размер a 30 mm
Ширина 30 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,019 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,019 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота для размера короба Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
WDK HA10030CW 30 mm 30 mm 10 mm 10 x 30 кремовый; RAL 9001 6153305
4 Штук
WDK HA10030RW 30 mm 30 mm 10 mm 10 x 30 белоснежный; RAL 9010 6154425
4 Штук
Загрузки

Техническая спецификация WDK HA10030CW / 6153305 , 0.15MB , pdf
Загрузить
Паспорт безопасности WDK HA10030CW / 6153305 , 0.02MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС WDK HA10030CW / 6153305 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании WDK HA10030CW / 6153305 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия WDK HA10030CW / 6153305 , 0.13MB , pdf
RoHS Декларация соответствия WDK HA10030CW / 6153305 , 0.13MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.