Крышка внешнего угла

Артикул, номер 6192165 | EAN 4012196795314

39 mm
20 mm
17,5 mm
20 x 20
Описание продукта
Описание продукта
Крышка внешнего угла для изменения направления коробов WDK.
Фасонные детали изготовлены таким же образом как и детали крышки.
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

Антибактериальная обработка нет
Вид защиты IP30
Вид крепления с фиксатором
Глубина канала 20 mm
Диапазон рабочих температур макс. 60 °C
Диапазон рабочих температур мин. -5 °C
для размера короба 20 x 20
Защитная плёнка нет
Исполнение Фасонная деталь кожуха
Коэффициент прочности IK04
Материал Поливинилхлорид
Не содержит галогенов нет
Повышение живучести конструкции нет
Размер 20x20mm
самогасящийся да
Серия продукции WDK
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Угловой диапазон макс. 90 mm
Угловой диапазон мин. 90 mm
Цвет белоснежный; RAL 9010

Размеры

Высота 17,5 mm
Длина 39 mm
Размер Н 20 mm
Размер a 38,5 mm
Ширина 20 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0349 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0349 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота для размера короба Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
WDK HA20020GR 39 mm 20 mm 17,5 mm 20 x 20 серый камень; RAL 7030 6158331
4 Штук
WDK HA20020CW 39 mm 20 mm 17,5 mm 20 x 20 кремовый; RAL 9001 6160603
4 Штук
WDK HA20020LGR 39 mm 20 mm 17,5 mm 20 x 20 светло-серый; RAL 7035 6182402
4 Штук
WDK HA20020RW 39 mm 20 mm 17,5 mm 20 x 20 белоснежный; RAL 9010 6192165
4 Штук
Загрузки

Техническая спецификация WDK HA20020RW / 6192165 , 0.15MB , pdf
Загрузить
Паспорт безопасности WDK HA20020RW / 6192165 , 0.02MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС WDK HA20020RW / 6192165 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании WDK HA20020RW / 6192165 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия WDK HA20020RW / 6192165 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия WDK HA20020RW / 6192165 , 0.28MB , pdf

Инструкции по монтажу Cable trunking WDK , 6.32MB , pdf
Загрузить

Текст для тендера для этого продукта не доступен.