Крышка внешнего угла

Артикул, номер 6175624 | EAN 4012195922841

39 mm
20 mm
17,5 mm
Описание продукта
Описание продукта
Крышка внешнего угла для изменения направления коробов WDKH, не содержит галогенов.
Аксессуары для коробов выполнены в виде накладных деталей (крышек).
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Без содержания галогенов: без хлора, фтора и брома
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

Антибактериальная обработка нет
Вид защиты IP30
Вид крепления с фиксатором
Глубина канала 20 mm
Диапазон рабочих температур макс. 90 °C
Диапазон рабочих температур мин. -5 °C
Защитная плёнка нет
Исполнение Фасонная деталь кожуха
Коэффициент прочности IK07
Материал Поликарбонат/акрилнитрил-бутадиен-стирол
Не содержит галогенов да
Повышение живучести конструкции нет
Размер 20x20mm
самогасящийся да
Серия продукции WDKH
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Угловой диапазон макс. 90 mm
Угловой диапазон мин. 90 mm
Цвет белоснежный; RAL 9010

Размеры

Высота 17,5 mm
Длина 39 mm
Размер a 38,5 mm
Ширина 20 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0499 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0499 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
WDKH-A20020RW 39 mm 20 mm 17,5 mm белоснежный; RAL 9010 6175624
4 Штук
WDKH-A20020LGR 39 mm 20 mm 17,5 mm светло-серый; RAL 7035 6176000
4 Штук
Загрузки

Техническая спецификация WDKH-A20020RW / 6175624 , 0.16MB , pdf
Загрузить
Паспорт безопасности WDKH-A20020RW / 6175624 , 0.02MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС WDKH-A20020RW / 6175624 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании WDKH-A20020RW / 6175624 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия WDKH-A20020RW / 6175624 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия WDKH-A20020RW / 6175624 , 0.28MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.