Крышка внешнего угла

Артикул, номер 6154468 | EAN 4012196493210

45 mm
50 mm
20 mm
20 x 50
Описание продукта
Описание продукта
Крышка внешнего угла для изменения направления коробов WDK.
Аксессуары для коробов выполнены в виде накладных деталей (крышек).
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

Антибактериальная обработка нет
Вид защиты IP30
Вид крепления с фиксатором
Глубина канала 20 mm
Диапазон рабочих температур макс. 60 °C
Диапазон рабочих температур мин. -5 °C
для размера короба 20 x 50
Защитная плёнка нет
Исполнение Фасонная деталь кожуха
Коэффициент прочности IK04
Материал Поливинилхлорид
Не содержит галогенов нет
Повышение живучести конструкции нет
Размер 20x50mm
самогасящийся да
Серия продукции WDK
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Угловой диапазон макс. 90 mm
Угловой диапазон мин. 90 mm
Цвет белоснежный; RAL 9010

Размеры

Высота 20 mm
Длина 45 mm
Размер Н 50 mm
Размер a 45 mm
Ширина 50 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,068 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-14T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,068 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота для размера короба Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
WDK HA20050CW 45 mm 50 mm 20 mm 20 x 50 кремовый; RAL 9001 6153372
4 Штук
WDK HA20050RW 45 mm 50 mm 20 mm 20 x 50 белоснежный; RAL 9010 6154468
4 Штук
Загрузки

Техническая спецификация WDK HA20050RW / 6154468 , 0.15MB , pdf
Загрузить
Паспорт безопасности WDK HA20050RW / 6154468 , 0.02MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС WDK HA20050RW / 6154468 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании WDK HA20050RW / 6154468 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия WDK HA20050RW / 6154468 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия WDK HA20050RW / 6154468 , 0.13MB , pdf

Инструкции по монтажу Cable trunking WDK , 6.32MB , pdf
Загрузить

Текст для тендера для этого продукта не доступен.