Крышка внешнего угла

Артикул, номер 6158374 | EAN 4012196579495

52 mm
25 mm
25 mm
25 x 25
Описание продукта
Описание продукта
Крышка внешнего угла для изменения направления коробов WDK.
Аксессуары для коробов выполнены в виде накладных деталей (крышек).
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
Технические данные

Технические характеристики

Антибактериальная обработка нет
Вид защиты IP30
Вид крепления с фиксатором
Глубина канала 25 mm
Диапазон рабочих температур макс. 60 °C
Диапазон рабочих температур мин. -5 °C
для размера короба 25 x 25
Защитная плёнка нет
Исполнение Фасонная деталь кожуха
Коэффициент прочности IK04
Материал Поливинилхлорид
Не содержит галогенов нет
Повышение живучести конструкции нет
Размер 25x25mm
самогасящийся да
Серия продукции WDK
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Угловой диапазон макс. 90 mm
Угловой диапазон мин. 90 mm
Цвет серый камень; RAL 7030

Размеры

Высота 25 mm
Длина 52 mm
Размер Н 25 mm
Размер a 52 mm
Ширина 25 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,1027 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,1027 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота для размера короба Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
WDK HA25025GR 52 mm 25 mm 25 mm 25 x 25 серый камень; RAL 7030 6158374
4 Штук
WDK HA25025CW 52 mm 25 mm 25 mm 25 x 25 кремовый; RAL 9001 6160646
4 Штук
WDK HA25025LGR 52 mm 25 mm 25 mm 25 x 25 светло-серый; RAL 7035 6182445
4 Штук
WDK HA25025RW 52 mm 25 mm 25 mm 25 x 25 белоснежный; RAL 9010 6192173
4 Штук
Загрузки

Техническая спецификация WDK HA25025GR / 6158374 , 0.15MB , pdf
Загрузить
Паспорт безопасности WDK HA25025GR / 6158374 , 0.02MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС WDK HA25025GR / 6158374 , 0.11MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании WDK HA25025GR / 6158374 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия WDK HA25025GR / 6158374 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия WDK HA25025GR / 6158374 , 0.13MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.