Крышка внешнего угла

Артикул, номер 6160654 | EAN 4012196579730

52 mm
40 mm
25 mm
Описание продукта
Описание продукта
Крышка внешнего угла для изменения направления коробов WDK.
Аксессуары для коробов выполнены в виде накладных деталей (крышек).
  • Научно-технический Союз электротехники, электроники и информационной техники, Германия
  • Communautés Européennes, подтверждение соответствия директивам ЕС
  • Декларация о соответствии UKCA
  • Углеродный след (PCF)
  • Упаковка без пластмассы
  • Упаковка полностью из переработанного картона
Технические данные

Технические характеристики

Антибактериальная обработка нет
Вид защиты IP30
Вид крепления с фиксатором
Глубина канала 25 mm
Диапазон рабочих температур макс. 60 °C
Диапазон рабочих температур мин. -5 °C
для размера короба 25 x 25
Защитная плёнка нет
Исполнение Фасонная деталь кожуха
Коэффициент прочности IK04
Материал Поливинилхлорид
Не содержит галогенов нет
Повышение живучести конструкции нет
Размер 25x40mm
самогасящийся да
Серия продукции WDK
Соответствует требованиям Директивы ROHS да
Угловой диапазон макс. 90 mm
Угловой диапазон мин. 90 mm
Цвет кремовый; RAL 9001

Размеры

Высота 25 mm
Длина 52 mm
Размер Н 40 mm
Размер a 52 mm
Ширина 40 mm

Углеродный след CO2 (Product Carbon Footprint)

CO₂ Footprint (GWP) 0,0604 kg CO₂e
Declared Unit Шт.
Declared Unit Quantity 1
Дата определения значения CO2 2025-05-21T00:00:00.000+0200
Углеродный след CO2 (GWP) от колыбели до ворот 0,0604 кг CO2e / 1 Шт.
Все виды

Все виды

Типы Длина Ширина Высота для размера короба Цвет Артикул, номер Количество Наименьшая единица продажи
WDK HA25040GR 52 mm 40 mm 25 mm 25 x 25 серый камень; RAL 7030 6158382
4 Штук
WDK HA25040CW 52 mm 40 mm 25 mm 25 x 25 кремовый; RAL 9001 6160654
4 Штук
WDK HA25040SW 52 mm 40 mm 25 mm 25 x 40 черный; RAL 9005 6191774
4 Штук
WDK HA25040RW 52 mm 40 mm 25 mm 25 x 25 белоснежный; RAL 9010 6192181
4 Штук
Загрузки

Техническая спецификация WDK HA25040CW / 6160654 , 0.15MB , pdf
Загрузить
Паспорт безопасности WDK HA25040CW / 6160654 , 0.02MB , pdf
Загрузить

Декларация соответствия ЕС WDK HA25040CW / 6160654 , 0.10MB , pdf
Загрузить
Заявление о соответствии для Великобритании WDK HA25040CW / 6160654 , 0.09MB , pdf
REACH Декларация соответствия WDK HA25040CW / 6160654 , 0.12MB , pdf
RoHS Декларация соответствия WDK HA25040CW / 6160654 , 0.13MB , pdf

Текст для тендера для этого продукта не доступен.